358331 GP32BZ2st
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/358331.prj},{NB=358331_GP32BZ2st},{ORDERNO=358331_GP32BZ2st},{ABSOLUTE_REDUCTION=3591187},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=0.4 °},{AXIAL_PLAY=0.1 - 0.7 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=43.6 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.75 gcm²},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=4000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=3.2 Nm},{MAX__EFFICIENCY=80 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=120 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=4000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=3.2 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=3 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=110 N, 12 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=70 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=70 W},{NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES=0},{NUMBER_OF_STAGES=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
358331
Bill of material
358331_GP32BZ2st
ORDERNO
358331_GP32BZ2st
358331_GP32BZ2st
absolute reduction
3591187
average backlash no load
0.4 °
axial play
0.1 - 0.7 mm
direction of rotation, drive to output
=
gearhead length (l1)
43.6 mm
gearhead type
GP
mass inertia
0.75 gcm²
max. continuous input speed
4000 rpm
max. continuous torque
3.2 Nm
max. efficiency
80 %
max. force for press fits
120 N
max. intermittent input speed
4000 rpm
max. intermittent torque
3.2 Nm
max. motor shaft diameter
3 mm
max. radial load
110 N, 12 mm from flange
max. transmittable power (continuous)
70 W
max. transmittable power (intermittent)
70 W
number of autoclave cycles
0
number of stages
2
outer diameter
32 mm
radial play
max. 0.1 mm, 5 mm from flange
recommended temperature range
-40...+100 °C
reduction
19 1
version
Low backlash
weight
190 g
name
358331_GP32BZ2st
358331_GP32BZ2st
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성