354722 KD32 1NM 1ST KL
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/354741.prj},{NB=354722_KD32_1NM_1ST_KL},{ORDERNO=354722_KD32_1NM_1ST_KL},{ABSOLUTE_REDUCTION=45545},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1 °},{AXIAL_PLAY=max. 0.4 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=67.6 mm},{GEARHEAD_TYPE=KD},{MASS_INERTIA=0.22 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=120 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=4.5 Nm},{MAX__EFFICIENCY=55 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=120 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=6.5 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=3 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=140 N, 10 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=4.1 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=6 W},{NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
354741
Bill of material
354722_KD32_1NM_1ST_KL
ORDERNO
354722_KD32_1NM_1ST_KL
354722_KD32_1NM_1ST_KL
absolute reduction
45545
average backlash no load
1 °
axial play
max. 0.4 mm
direction of rotation, drive to output
=
gearhead length (l1)
67.6 mm
gearhead type
KD
mass inertia
0.22 gcm²
max. axial load (dynamic)
120 N
max. continuous input speed
8000 rpm
max. continuous torque
4.5 Nm
max. efficiency
55 %
max. force for press fits
120 N
max. intermittent input speed
8000 rpm
max. intermittent torque
6.5 Nm
max. motor shaft diameter
3 mm
max. radial load
140 N, 10 mm from flange
max. transmittable power (continuous)
4.1 W
max. transmittable power (intermittent)
6 W
number of autoclave cycles
0
number of stages
3
outer diameter
32 mm
radial play
max. 0.14 mm, 5 mm from flange
recommended temperature range
-15...+80 °C
reduction
911 1
version
Standard version
weight
260 g
name
354722_KD32_1NM_1ST_KL
354722_KD32_1NM_1ST_KL
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성