2012X12
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
Taper-Lock Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/taper-lock_bushing/taper_lock_mm_asmtab.prj},{NB=2012-12MM},{BN=2012},{PREW=1},{BS=12},{BS1='12','12MM','14','14MM','15','15MM','16','16MM','18','18MM','19','19MM','20','20MM','22','22MM','24','24MM','25','25MM','28','28MM','30','30MM','32','32MM','35','35MM','36','36MM','38','38MM','39','39MM','40','40MM','42','42MM'},{TOR=7.150},{A=2 3/4},{B=1 1/4},{C=4 3/8},{D=2 5/8},{QTY=2},{SIZE=7/16 x 7/8},{G=-},{LSHK=1 9/16},{LSK=15/16},{MSTD=2},{MSK=1 3/8},{WT=1.4},{BOLT=7/16-11UNC7/8},{BTMP=SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Maska
Description
Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
Bill of material
2012X12
Part No.
2012X12
2012X12
Bush No.
2012
2012
Bore Size
12MM
14MM
15MM
16MM
18MM
19MM
20MM
22MM
24MM
25MM
28MM
30MM
32MM
35MM
36MM
38MM
39MM
40MM
42MM
12MM
14MM
15MM
16MM
18MM
19MM
20MM
22MM
24MM
25MM
28MM
30MM
32MM
35MM
36MM
38MM
39MM
40MM
42MM
Torque Capacity
7.150
7.150
lb-in.
Hub Diam. Ref. A
2 3/4
2 3/4
Hub Diam. Ref. B
1 1/4
1 1/4
Hub Diam. Ref. C (For Gray Iron)
4 3/8
4 3/8
Hub Diam. Ref. D
2 5/8
2 5/8
Installation Screw Qty
2
2
Installation Screw Size
7/16 x 7/8
7/16 x 7/8
G
-
-
L Std Hex Key
1 9/16
1 9/16
L Short Key
15/16
15/16
M Std Hex Key
2
2
M Short Key
1 3/8
1 3/8
Approx Wt.
1.4
1.4
lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성