??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
mk 2038.44 - Use with guide rod ø16 mm
Bill of material
38.44.0050
Article number
38.44.
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
Detail degree
Weight
3.09 kg/m
Description
Profile mk 2038.44
Notation
Use with guide rod ø16 mm
Material
AlMgSi 0,7 F28
Surface
anodized E6/EV1
Measure
22 x 100 mm mm
Colour
Alu natural
Stock Length
6100 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей