카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
38.21.0050
Maschinenbau Kitz
4_lineartechnik
Castor leaderships
The profiles of clip
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_21.prj},{NB=38.21.0050(0)},{ARTIKELNR=38.21.},{L=50},{DARST=0},{GW=0.88},{BZ1=Profil mk 2038.21},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=10.5 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=329.66},{IX=0.27},{IY=6.18},{WX=0.45},{WY=2.47}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
mk 2038.21 - Use with guide rod ø6 mm
Bill of material
38.21.0050
Article number
38.21.
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Detail degree
High
Low
High
Low
Weight
0.88
kg/m
Description
Profile mk 2038.21
Material
AlMgSi 0,7 F28
Surface
anodized E6/EV1
Measure
10.5 x 50 mm
mm
Colour
Alu natural
Stock Length
6100
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성