카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
52.80.0100(-)
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Profiles Series D28
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/5_serie_d28/mk_2280.prj},{NB=52.80.0100(-)(0)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=3.62},{BZ1=Profil mk 2280},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1340.91},{IX=83.26},{IY=22.62},{WX=20.84},{WY=11.31}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Round Tube Profile mk 2280 - Aluminium Construction Profiles Series D28
Bill of material
52.80.0100(-)
Article number
52.80.
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
End machining
none ✔
none
none
1x Threads on the end face M12 on one side
1x Threads on the end face M12 on one side
1x Threads on the end face M12 on both sides
1x Threads on the end face M12 on both sides
Bore lateral Ø10 on one side
Bore lateral Ø10 on one side
Bore lateral Ø10 on both sides
Bore lateral Ø10 on both sides
Position
none ✔
none
Detail degree
High
Low
High
Low
Description
Profile mk 2280
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성