카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
60.04.0100
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Profiles Series 60
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/4_serie60/mk_2060_04.prj},{NB=60.04.0100(0)},{ARTIKELNR=60.04.},{L=100},{DARST=0},{GW=12.19},{BZ1=Profil mk 2060.04},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=60 x 240 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=4515.94},{IX=189.92},{IY=2657.18},{WX=63.28},{WY=221.18}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2060.04 - Aluminium Construction Profiles Series 60
Bill of material
60.04.0100
Article number
60.04.
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Detail degree
High
Low
High
Low
Weight
12.19
kg/m
Description
Profile mk 2060.04
Material
AlMgSi 0,7 F28
Surface
anodized E6/V1
Measure
60 x 240 mm
mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100
mm
Surface area
4515.94
mm²
Moment of inertia
189.92
cm4
Moment of inertia
2657.18
cm4
Section Modulus
63.28
cm³
Section Modulus
221.18
cm³
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성