??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2023 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 50
Stückliste
51.23.0100
Artikelnummer
51.23.
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Detaillierungsgrad
Gewicht
3.00 kg/m
Artikelbenennung
Profil mk 2023
Material
AlMgSi 0,5 F25
Oberfläche
eloxiert E6/V1
Abmass
50 x 75 mm mm
Farbe
Alu natur
Lagerlänge
5100 mm
Profilfläche
1100.00 mm²
Trägheitsmomente
30.60 cm4
Trägheitsmomente
30.00 cm4
Widerstandsmomente
21.10 cm³
Widerstandsmomente
11.90 cm³
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen