카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
54.85.0100
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Profiles Series 40
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_85.prj},{NB=54.85.0100(0)},{ARTIKELNR=54.85.},{L=100},{DARST=0},{GW=0.93},{BZ1=Profil mk 2040.85},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=7.2 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=344.40},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Profile mk 2040.85 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Bill of material
54.85.0100
Article number
54.85.
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Detail degree
High
Low
High
Low
Weight
0.93
kg/m
Description
Profile mk 2040.85
Material
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodized E6/EV1
Measure
7.2 x 120 mm
mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100
mm
Surface area
344.40
mm²
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성