카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
54.39.0100
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Profiles Series 40
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_39.prj},{NB=54.39.0100(0)},{ARTIKELNR=54.39.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.00},{BZ1=Profil mk 2040.39},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=50 x 60 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1112.74},{IX=49.87},{IY=49.87},{WX=16.31},{WY=16.31}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Profile mk 2040.39 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Bill of material
54.39.0100
Article number
54.39.
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Detail degree
High
Low
High
Low
Weight
3.00
kg/m
Description
Profile mk 2040.39
Material
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodized E6/EV1
Measure
50 x 60 mm
mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100
mm
Surface area
1112.74
mm²
Moment of inertia
49.87
cm4
Moment of inertia
49.87
cm4
Section Modulus
16.31
cm³
Section Modulus
16.31
cm³
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성