카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
25.43.0100
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Profiles Series 25
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/1_serie25/mk_2025_43.prj},{NB=25.43.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=2.86},{BZ1=Profil mk 2025.43},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=20 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1057.66},{IX=4.44},{IY=136.21},{WX=4.37},{WY=22.70}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Aluminium Profile mk 2025.43 - Aluminium Construction Profiles Series 25/40
Bill of material
25.43.0100
Article number
25.43.
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
End machining
none ✔
none
none
2x Thread insert on the end face M8 on both sides
2x Thread insert on the end face M8 on both sides
Detail degree
High
Low
High
Low
Weight
2.86
kg/m
Description
Profile mk 2025.43
Material
AlMgSi 0,5 F25
Surface
anodized E6/EV1
Measure
20 x 120 mm
mm
Colour
Alu natural
Stock Length
5100
mm
Surface area
1057.66
mm²
Moment of inertia
4.44
cm4
Moment of inertia
136.21
cm4
Section Modulus
4.37
cm³
Section Modulus
22.70
cm³
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성