??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2025.38 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 25
Stückliste
25.38.0100(00-00-0)
Artikelnummer
25.38.
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Endenbearbeitung
Position
Detaillierungsgrad
Gewicht
0.78 kg/m
Artikelbenennung
Profil mk 2025.38
Material
AlMgSi 0,5 F25
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
Abmass
25 x 25 mm mm
Farbe
Alu natur
Lagerlänge
5100 mm
Profilfläche
290.32 mm²
Trägheitsmomente
1.52 cm4
Trägheitsmomente
1.48 cm4
Widerstandsmomente
1.27 cm³
Widerstandsmomente
1.25 cm³
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen