카탈로그: MARUYASU
생성됨: 09.20.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MARUYASU
MMX2-103-50-80-K-12.5-A
MARUYASU
MINI series
MMX2
Standard
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{maruyasu/mini_series/mmx2/standard/standard/std_std_std_asmtab.prj},{NB=MMX2-103-50-80-K-12.5-A_(300_0)},{IDNR=},{S=Normal},{SX=1.000},{TT=Standard},{W=50},{L=80},{PW=25},{ST=K-12.5},{MT=A},{V=1},{POD=300},{POT=0},{NUM=1},{PART1=FL_1},{PART2=D_1_1},{PART3=T_1_1},{PART4=T_1_1},{PART5=},{PART6=},{PART7=},{BWX=50,75,100,150,200,250,300,400,500,600},{LX=[80:800]},{PPATH=std_std_std_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MARUYASU
Description
MMX2 - Standard
Bill of material
MMX2-103-50-80-K-12.5-A
Speed
Normal
Normal
Type of tail
Standard
RE1
RE2
RE3
BL1
BL2
BL3
Standard
RE1
RE2
RE3
BL1
BL2
BL3
Width of belt
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
600.000
50.000
75.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
400.000
500.000
600.000
mm
Length (Min.L>= Belt widthX1.5)
cm
값 입력 L
Length (Min.L>= Belt widthX1.5)
mm
cm
inch
ft
확인
Power
25
40
60
25
40
60
W
Speed type
K-12.5
U-12.5
IVH-12.5
K-15
U-15
IVH-15
K-18
U-18
IVH-18
K-25
U-25
IVH-25
K-30
U-30
IVH-30
K-36
U-36
IVH-36
K-50
U-50
IVH-50
K-60
U-60
IVH-60
K-75
U-75
IVH-75
K-90
U-90
IVH-90
K-100
U-100
IVH-100
K-120
U-120
IVH-120
K-150
U-150
IVH-150
K-180
U-180
IVH-180
DC-15
DC-30
DC-75
K-12.5
U-12.5
IVH-12.5
K-15
U-15
IVH-15
K-18
U-18
IVH-18
K-25
U-25
IVH-25
K-30
U-30
IVH-30
K-36
U-36
IVH-36
K-50
U-50
IVH-50
K-60
U-60
IVH-60
K-75
U-75
IVH-75
K-90
U-90
IVH-90
K-100
U-100
IVH-100
K-120
U-120
IVH-120
K-150
U-150
IVH-150
K-180
U-180
IVH-180
DC-15
DC-30
DC-75
Motor type
Sumitomo
Oriental
Sumitomo
Oriental
Voltage
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
Single phase AC100V
Single phase AC200V
Three phase AC200V
Position of drive
mm
Position of take up unit
0.000
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성