카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
ISO 3C1 C 660 IEP 32 161 Z
Mandelli
STANDARD STEEL DIE SETS - ISO STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/iso_piastre_basi/iso_type_c_3p_c1.prj},{NB=ISO 3C1 C 660 IEP 32 161 Z},{IDNR=},{TYPE=C},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C1=48},{COL=IEP},{DD=32},{BS=161},{BSX=161,162,163,171,172,173,181,182,183,191,192,193,194},{CM=Z},{DD1=30},{DD2=32}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
Mandelli
Description
ISO 3 plate C-C1 - Plate
Bill of material
ISO 3C1 C 660 IEP 32 161 Z
Ident number
Type
C
Size
660
660
A
400
400
mm
B
250
250
mm
C1
48
48
mm
Pillar type
IEP
IER
IP
IR
IEP
IER
IP
IR
Bushing type
161
162
163
171
172
173
181
182
183
191
192
193
194
161
162
163
171
172
173
181
182
183
191
192
193
194
Clamps positions
Z
X
Z
X
d1
30
30
mm
d2
32
32
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성