MALOW50C10
MAKISHINKO CO.,LTD.
MAL Series
Powered by
CAD모델 선택
{makishinko/mal_series/malow_asmtab.prj},{NB=MALOW50C10},{SERIE=MALOW},{SZ=50},{DOF=C},{RA=10},{A=165.0},{AB=100},{AC=65.0},{AD=28},{AE=72},{AF=100},{AG=100},{AH=130},{BA=106},{BB=55.5},{BC=50.5},{BD=42},{BE=55},{BF=84},{BG=130},{BH=101.0},{BI=150},{C=108},{E=9},{H=165},{HA=185},{HB=65},{HC=50},{HD=50},{HE=85},{HF=20},{J=M8},{L=16},{AI=21},{AJ=5},{D=18},{W=6},{TH=20.5},{BL=32},{F=25},{X=8},{TI=28.0},{P=0},{Z=M8},{M=16},{TK=Input shaft : One side round, Input shaft : Both side square},{MASS=4.8},{NDMJ=8.000},{NDMZ=8.000},{PPATH=malw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
MAKISHINKO CO.,LTD.
Description
MALOW
Bill of material
MALOW50C10
Order Number
MALOW50C10
MALOW50C10
Size
50
50
Direction of Shaft
C
Y
C
Y
Ratio
10
15
20
25
30
40
50
60
10
15
20
25
30
40
50
60
mm
A
165.0
165.0
mm
AB
100
100
mm
AC
65.0
65.0
mm
AD
28
28
mm
AE
72
72
mm
AF
100
100
mm
AH
130
130
mm
BA
106
106
mm
BB
55.5
55.5
mm
BC
50.5
50.5
mm
BF
84
84
mm
BH
101.0
101.0
mm
C
108
108
mm
H
165
165
mm
HB
65
65
mm
HC
50
50
mm
HD
50
mm
Thread
M8
M8
L
16
16
mm
AI
21
21
mm
AJ
5
mm
h6
18
18
mm
Type of key
Input shaft : One side round, Input shaft : Both side square
MASS
4.8
4.8
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성