JA075UAH50
MAKISHINKO CO.,LTD.
Jack
JA Series
Powered by
CAD모델 선택
{makishinko/jack/ja_series/ja_series_075_asmtab.prj},{NB=JA075UAH50(0)},{IDNR=},{MN=075},{DS=U},{DSH=A},{R=H},{S=50},{TSE=},{BE=},{ST=},{GEAR=},{SW=},{POS=0},{VERS=6},{PPATH=parts/ja_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAKISHINKO CO.,LTD.
Description
JA075
Bill of material
JA075UAH50
Order number
JA075UAH50
Direction of the screw
U
D
U
D
Direction of the shaft
A
B
C
C1
C2
A1
B1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
A2
B2
D2
E2
F2
G2
H2
I2
J2
K2
L2
A
B
C
C1
C2
A1
B1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
A2
B2
D2
E2
F2
G2
H2
I2
J2
K2
L2
Ratio
H
L
H
L
Stroke
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
mm
Type of shaft end
None
C
F
S
None
C
F
S
Bellows
None
J
None
J
Stoppers
None
K
None
K
Gear box
none
none
Switches
none
none
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성