??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-MM-95 - Entraînements linéaires MM 95
Nomenclature
47539509
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Version
Matériau Désignation abrégée
Edelstahl
Matériau
Corps, tige de piston et extrémités de fixation en acier inoxydable
Longueur de course
mm
Longueur de course réglable
mm
Entrez la valeur pour HUBL
Longueur de course réglable
mm
cm
inch
ft
Vitesse de levage
mm/s
A1
mm
Force de levage 1) - L'indication est pour la force de traction et de compression
N
A2
25.5 mm
A3
16 mm
A4
2.5 mm
A5
28 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
8 mm
C1
45 Grad
D1 - H9
8 mm
D2 - H9
8 mm
D3
95 mm
D4
20 mm
D5
25 mm
D6
20 mm
E1
0 mm
E2
0 mm
ED 2)
%
p 3) - puissance du moteur
kW
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
85013100
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés