??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Opis
MAE-MM-115 - Napędy liniowe MM 115
Lista materiałowa
47541503
Nr art.
Link Sklep internetowy
Szczegóły produktu / Strona katalogowa / Instrukcja montażu
Wersja
MM 115, Außen-Ø 115 mm, 3x 400V 50Hz
Materiał Krótki opis
Stahl
Materiał
Obudowa ze stali, RAL 7031, lakierowana na niebiesko-szaro, tłoczysko i końcówki mocujące ze stali nierdzewnej
Długość skoku
mm
Regulowana długość skoku
mm
Enter value for HUBL
Regulowana długość skoku
mm
cm
inch
ft
Prędkość podnoszenia
mm/s
Siła podnoszenia 1) - specyfikacja dotyczy siły rozciągającej i ściskającej
N
A1
mm
A2
37.5 mm
A3
22 mm
A4
4.0 mm
A5
29 mm
A6
0.0 mm
B1
0 mm
B2
14 mm
C1
45 Grad
D1 - H9
14 mm
D2 - H9
14 mm
D3
115 mm
D4
28 mm
D5
32 mm
D6
0 mm
E1
40 mm
E2
14 mm
ED 2)
%
p 3) - moc silnika
kW
Waga
kg
Numer taryfy celnej
85013100
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели