??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M3-B30-PA12G-WS-ST-KERN - Engrenages cylindriques en plastique blanc, avec noyau en acier, module 3, largeur de dent 30mm
Nomenclature
23355060
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
plastique blanc
Matériau
Module
3
Nombre de dents
b
30 mm
da
mm
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
SK
mm
B - H7
mm
MD* admissible - bases de calcul voir page 197
Nm
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84839089
Rayon Ø du cercle de pied
0.6 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés