??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 24
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
MAE-STZR-M3-B30-PA12G-WS-ST-KERN - Engranaje recto de plástico blanco, con núcleo de acero, módulo 3, ancho de diente 30 mm
Lista de materiales
23355060
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Plástico blanco
Material
Módulo
3
Número de dientes
b
30 mm
da
mm
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
SK
mm
B - H7
mm
MD admisible* - para la base de cálculo, véase la página 197
Nm
Peso
g
Número del arancel aduanero
84839089
Radio círculo base Ø
0.6 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD