??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-STZR-M3-B30-PA12G-WS-ST-KERN - Stirnzahnräder aus Kunststoff weiss, mit Stahlkern, Modul 3, Zahnbreite 30mm
Stückliste
23355060
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Kunststoff weiß
Material
Modul
3
Zähnezahl
b
30 mm
da
mm
d
mm
NL
20 mm
ND
mm
SK
mm
B - H7
mm
zul. MD* - Berechnungsgrundlagen siehe Seite 197
Nm
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84839089
Radius Fußkreis-Ø
0.6 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen