??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
DIN ISO 606-E-RK-FVG-K2-WL-RF - Maglie di bloccaggio a molla K2 con staffe ad angolo largo simili a DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2), acciaio inox
Lista materiale
10599321
DIN ISO n.
Articolo n.
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
Materiale Breve descrizione
Acciaio inox
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (V2A)
Nota
Esecuzione
Collegamento a molla K2 con staffe ad angolo largo, acciaio inox
monofacciale / bifacciale
p
mm
H4
mm
D4
mm
f/2
mm
G/2*
mm
B*
mm
s min.*
mm
Peso
g
Numero di tariffa doganale
73151900
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD