??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
ZRR-TL-8M-BR50-ST-GG - Poulies à courroie dentée HTD, profil 8M pour douilles de serrage Taper, largeur de la courroie dentée 50mm
Nomenclature
17477420
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Matériau
Désignation
Profil
8M
Largeur de la courroie dentée
50 mm
Nombre de dents
mm
Exécution
Ø extérieur de la rondelle dentée
mm
Ø extérieur de la rondelle
mm
d
mm
ND
mm
Di
mm
b
60 mm
L
mm
R
mm
Type de douille de serrage
Ø d'alésage min.
mm
Ø d'alésage max.
mm
Poids
kg
Numéro de tarif douanier
84835080
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés