??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 111
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 7753-SKR-XPA-EPDM - DIN 7753, ISO 4184标准的无端重型窄V型带,由EPDM制成,侧开式和成型齿,外形为XPA。
明细表
15291382
产品编号
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
材料简述
黑色橡胶
材料
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
备注
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
形象
型材XPA
矫直长度
mm
宽度b
12.7 mm
高度h
10 mm
楔形角约为38º ±2º
38 Grad
最小的滑轮-Ø
71 mm
重量约为
g
海关税则号
40103200
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型