카탈로그: M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Emile Maurin 30601B5X20
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Acier
Powered by
CAD모델 선택
{m_direct/acier/30601b.prj},{NB=emile_maurin_30601B5X20},{REF=30601B5X20},{DXL=5x20},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{D=5.0},{DK=8.500},{K=3.3},{L=20},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{D3=4.019},{P=0.800},{N=1.200},{T=1.300},{A=1.600},{R=0.200},{WEB2=https://fixation.emile-maurin.fr/fr/vis-metaux-tete-cylindrique-fendue-acier-classe-4-8-zn-din-84-30601b},{IDNR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
Description
Modèle 30601B - ACIER zingué Classe 4.8
Nomenclature
Emile Maurin 30601B5X20
Référence
30601B5X20
30601B5X20
DXL
5x20
5x20
Matière
Acier zingué classe 4.8
Screw nominal diameter
5.0
5.0
mm
Diameter of the head
8.500
8.500
mm
Head height
3.3
3.3
mm
Length
20
20
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성