카탈로그: LIMON
생성됨: 22.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LIMON
KS86D-10-C-340-A-1-F0-C
LIMON
KS
Powered by
CAD모델 선택
{limon/ks/ks86_asmtab.prj},{NB=KS86D-10-C-340-A-1-F0-C()},{ITEM=KS86},{DOOS=D},{TRAVEL=10},{AG=C},{TRACK=340},{ST=A : Standand type},{SN=1},{MC=F0},{MMP=},{PC=C},{LM=},{PPATH=ks86/assemblies/ks86_asmtpl.prj},{TEXT=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
KS86 - Linear actuator
Bill of material
KS86D-10-C-340-A-1-F0-C
Item NO.
KS86
Diameter of output shaft
D : 10mm
Blank : 8mm
D : 10mm
Blank : 8mm
mm
Travel
10
20
10
20
Accuracy grade
C : Normal class
P : Precision class
C : Normal class
P : Precision class
Track lenght
340
440
540
640
740
940
340
440
540
640
740
940
mm
Slide types
A : Standand type
Slide numbers
1
2
1
2
Motor connection
F0
H0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
T0
T1
T6
F0
H0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
T0
T1
T6
Protecting cover
C : Aluminum cover
None : No cover
C : Aluminum cover
None : No cover
Limit switch
Blank : None
S0 : Only limit orbit
S1 : Panasonic PM-Y45
Blank : None
S0 : Only limit orbit
S1 : Panasonic PM-Y45
L2
340
mm
L1
440
mm
Slide A1 max. stroke
210
mm
Slide A2 max. stroke
100
mm
H
70
mm
n
3
m
2
A1 weight
5.7
kg
A2 weight
6.5
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성