1-12B-1-21-20
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Sprocket
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/roller_sprocket/12b-1_sprocket.prj},{NB=1-12B-1-21-20},{MODEL=12B-1},{PITCH=19.05},{LW=11.68},{ED=12.07},{KEYWAY=Refer to the national standard},{TN=21},{OD=136.0},{PD=127.82},{TOC=115.75},{X=11.1},{L=32},{H=70},{D=20},{MATERIAL=PA6},{REMARK=L, H, D size can be processed according to customer requirements}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
12B-1 - Sprocket
Bill of material
1-12B-1-21-20
Model
12B-1
Pitch
19.05
Inscribed width
11.68
Roller diameter
12.07
keyway b*t
Refer to the national standard
Teeth No.
21
21
Addendum circle
136.0
136.0
Index circle
127.82
127.82
Tooth root circle
115.75
115.75
X
11.1
L
32
32
H
70
70
D
20
25
30
35
20
25
30
35
Material
PA6
Remark
L, H, D size can be processed according to customer requirements
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성