LLP2-24B2
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llp_type.prj},{NB=LLP2-24B2},{MODEL=LLP2-24B2},{TYPE=LLP Type double roller chain guide},{CIM=24B-2},{BB=1 1/2'' x 1''},{MATERIAL=C12},{BC=60},{HC=55},{B=118.8},{H=48},{HD1=46.0},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
LLP Type double roller chain guide - Roller chain guide
Bill of material
LLP2-24B2
Model
LLP2-24B2
LLP2-24B2
Chain ISO model
24B-2
24B-2
EN or ASTM
1 1/2'' x 1''
1 1/2'' x 1''
C type steel Material
C12
C12
Bc
60
60
mm
Hc
55
55
mm
B
118.8
118.8
mm
H
48
48
mm
Hd1
46.0
46.0
mm
Material
thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE
Remark
2 m/PC, large quantity and customizable length
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성