W56-42
LILAI Chain
Wear Strip
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/liner/w56-42.prj},{NB=W56-42},{MODEL=W56-42},{WIDTH=42.0},{HIGH=9.0},{LONG=200},{REMARK=The wear strips should be ordered in 10m, 20m, 50m, or ordered by roll, each roll is 50meters.},{REMARKS=In case of discrepancy, the explanation of the company shall prevail.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
W56-42 - Wear Strip
Bill of material
W56-42
Model
W56-42
Width
42.0
mm
Hight
9.0
mm
Remark
The wear strips should be ordered in 10m, 20m, 50m, or ordered by roll, each roll is 50meters.
Remark
In case of discrepancy, the explanation of the company shall prevail.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성