1-S-76-11-30
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
Sushi chain series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/sushi_chain_series/s-76-k450_sushi_sprocket.prj},{NB=1-S-76-11-30},{SM=1-S-76-11-30},{TEETH=11},{PD=270.47},{OD=279.0},{TOP=240.4},{HD=220},{BORE=30},{B=8},{C=3.3},{MATERIAL=Nylon PA6},{JG=Bore Tolerance: d+0.08/+0.02}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
S-76-K450 Sushi Chain sprocket - Sushi chain series
Bill of material
1-S-76-11-30
Sprocket model
1-S-76-11-30
1-S-76-11-30
Number of teeth
11
11
Index circle
270.47
270.47
mm
Addendum
279.0
279.0
mm
Root circle
240.4
240.4
mm
Bore Size
30
30
mm
Material
Nylon PA6
Inner diameter
Bore Tolerance: d+0.08/+0.02
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성