카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 194 - M = M10 x 1.25 5.1 Kupplungseinheit
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Coupling unit
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/kupplungseinheit/500_194_51_kupplungseinheit.prj},{NB=500 194_5.1 Kupplungseinheit_M10 x 1.25},{IDNR=500 194_5.1 Kupplungseinheit},{CON=500 194},{BEZ=5.1 Kupplungseinheit},{INFO=Info PDF},{A=50},{B=M12},{C=29},{D=M10 x 1.25},{E=SW 30},{L=45.5},{FD=12},{FS=18},{CNSMASSEXACT=0.58},{INFOPAGE=kupplungseinheit},{CNSORDERNOHELP=500 194}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 194 - 5.1 Coupling unit
Bill of material
500 194 - M = M10 x 1.25_5.1 Kupplungseinheit
Part number
500 194 - M = M10 x 1.25
Description
5.1 Coupling unit
Datenblatt
Info PDF
Diameter
50
mm
Thread
M12
mm
Length
29
mm
Coupling unit
M10 x 1.25
M12 x 1.25
M16 x 1.50
M20 x 1.50
M10 x 1.25
M12 x 1.25
M16 x 1.50
M20 x 1.50
mm
Width across flats
SW 30
mm
Length
45.5
mm
Dynamic tensile force
12
KN
Static tensile force
18
KN
Weight
0.58
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성