카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 445 5.1 lifgo SHB1
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Stepless holding brake
Stepless holding brake
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/shb/shb1/51_shb1_445.prj},{NB=501 445_5.1 lifgo SHB1},{CNSORDERNO=501 445},{BEZ=5.1 lifgo SHB1},{INFO=Info PDF},{V=6 bar},{A=130},{B=120},{C=59},{D=98},{E=96},{F=M16 deep 28},{G=30},{H=20.7},{I=26},{J=G 1/8 deep 9,5 Anschluss Ma=12Nm},{K=M8},{L=79.4},{M=BES516-3005-G-E4-C-PU-05},{N=25},{O=62 +/-0,1},{P=29.5},{Q=1},{R=3},{S=15},{T=27},{U=15},{NH=3000},{OPMIN=6},{OPMAX=8},{ST=490},{MAXG=2},{AT=-10 bis +60},{AC=0,135},{DM=Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4},{CNSMASSEXACT=4.95},{INFOPAGE=shb1},{CNSORDERNOHELP=501 445}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 445 - 5.1 SHB1 short version-6bar
Bill of material
501 445_5.1 lifgo SHB1
Part number
501 445
Description
5.1 lifgo SHB1
Data sheet
Info PDF
Variant
6 bar
Length
130
mm
Width
120
mm
Height
59
mm
Length
98
mm
Width
96
mm
Thread
M16 deep 28
mm
Length
30
mm
Height
20.7
mm
Length
26
mm
Thread
G 1/8 deep 9.5 connection Ma = 12Nm
인치
Thread
M8
mm
Width
79.4
mm
Induction sensor Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05
mm
Length
25
mm
Height
62 +/-0,1
Height
29.5
mm
Height
1
mm
Height
3
mm
Length
15
mm
Length
27
mm
Height
15
mm
Nominal holding force
3000
N
Opening pressure
6
bar
Opening pressure
8
bar
Rigidity
490
N/μm
Max. Sliding speed
2
m/s
Ambient temperature
-10 to +60
°C
Air consumption per circuit in standard liters at
0,135
mm
Print media
Compressed air compressed air quality according to ISO 8573-1 class 4
Weight
4.95
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성