카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 457 - D = Φ 42 x L 60 L1 50 5.3 Wellenadapter Variante 1
LEANTECHNIK
Accessories lean SL gear
Shaft adapter
Shaft adapter variant 1
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lean_sl_getriebe/wellenadapter/wellenadapter_variante_1/500_457_53_wellenadapter_variante_1.prj},{NB=500 457_5.3 Wellenadapter Variante 1-42-60-50},{IDNR=500 457_5.3 Wellenadapter Variante 1},{CON=500 457},{BEZ=5.3 Wellenadapter Variante 1},{INFO=Info PDF},{A=90},{B=65},{C=16},{D=42},{E=58 H7 tief 4},{F=72},{G=10.5},{H=3.5},{I=4},{L=60},{L1=50},{MT=954},{PW=KW 42},{CNSMASSEXACT=2.56},{INFOPAGE=wellenadapter1},{CNSORDERNOHELP=500 457}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 457 - 5.3 Wellenadapter Variante 1
Bill of material
500 457 - D = Φ 42 x L 60 L1 50_5.3 Wellenadapter Variante 1
Order code
500 457 - D = Φ 42 x L 60 L1 50
Description
5.3 Wellenadapter Variante 1
Datenblatt
Info PDF
Diameter
90
mm
Length
65
mm
Length
16
mm
Diameter
mm
값 입력 D
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
Diameter
58 H7 deep 4
Diameter
72
mm
Diameter
10.5
mm
Length
3.5
mm
Length
4
mm
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Length
mm
값 입력 L1
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Max. torque
954
Nm
Profile shaft
KW 42
Weight
2.56
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성