LE-AW32T5M100-E-10
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Without key type
Light load transimission
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/without_key_type/light_load_transimission/t5m_asmtab.prj},{NB=LE-AW32T5M100-E-10},{BW=T5M100},{PM=6061},{PST=W},{TN=32},{WS=E},{E=10},{F=0},{PD=50.93},{OD=50.10},{FF=55},{EE=40},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{PPATH=t5m/assemblies/t5m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
T5M - Keyless Timing Pulley dummy
Bill of material
LE-AW32T5M100-E-10
Belt width
T5M100 : Belt width 10mm
T5M150 : Belt width 15mm
T5M200 : Belt width 20mm
T5M250 : Belt width 25mm
T5M100 : Belt width 10mm
T5M150 : Belt width 15mm
T5M200 : Belt width 20mm
T5M250 : Belt width 25mm
A
11
mm
W
16
mm
Y
23.5
mm
Pulley material
6061
6061
Rib material
6061
Bushing material
S45C
Pulley surface treatment
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
Rib surface treatment
W : Natural anodizing
Bushing surface treatment
-
Teeth number
32
32
Wheel shape
E
E
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
0
0
mm
PD
50.93
50.93
mm
OD
50.10
50.10
mm
F
55
55
mm
E
40
40
mm
Reviting Rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
Rib cutting
None
FC : Rib cutting
None
FC : Rib cutting
FC
0.00
0.00
mm
Allowable maximum torque
27.5
27.5
N*m
D1
25.5
25.5
mm
(L)
6.0
6.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성