LE-AW34S5MM100-E-10
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Without key type
High torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/without_key_type/high_torque/s5mm_asmtab.prj},{NB=LE-AW34S5MM100-E-10},{BW=S5MM100},{PM=6061},{PST=W},{TN=34},{WS=E},{E=10},{F=0},{PD=54.11},{OD=53.15},{FF=61},{EE=45},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{PPATH=s5mm/assemblies/s5mm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
S5MM - Keyless Timing Pulley dummy
Bill of material
LE-AW34S5MM100-E-10
Belt width
S5MM100 : Belt width 10mm
S5MM150 : Belt width 15mm
S5MM250 : Belt width 25mm
S5MM100 : Belt width 10mm
S5MM150 : Belt width 15mm
S5MM250 : Belt width 25mm
A
11
mm
W
16
mm
Y
23.5
mm
Pulley material
6061
S45C
6061
S45C
Rib material
6061
Bushing material
S45C
Pulley surface treatment
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
N : Nickle plating
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
N : Nickle plating
Rib surface treatment
W : Natural anodizing
Bushing surface treatment
-
Teeth number
34
34
Wheel shape
E
E
E
10
12
14
10
12
14
mm
F
0
0
mm
PD
54.11
54.11
mm
OD
53.15
53.15
mm
F
61
61
mm
E
45
45
mm
Reviting Rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
Rib cutting
None
FC : Rib cutting
None
FC : Rib cutting
FC
0.00
0.00
mm
Allowable maximum torque
27.5
27.5
N*m
(L)
6.0
6.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성