LE-AW32P8MK150-E-16
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Without key type
High torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/without_key_type/high_torque/p8mk_asmtab.prj},{NB=LE-AW32P8MK150-E-16},{BW=P8MK150},{PM=6061},{PST=W},{TN=32},{WS=E},{E=16},{F=0},{PD=81.49},{OD=80.12},{FF=87},{EE=67},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{PPATH=p8mk/assemblies/p8mk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
P8MK - Keyless High Torque Timing Pulley
Bill of material
LE-AW32P8MK150-E-16
Belt width
P8MK150 : Belt width 15mm
P8MK250 : Belt width 25mm
P8MK150 : Belt width 15mm
P8MK250 : Belt width 25mm
A
16.8
mm
W
22
mm
Type
AW
Pulley material
6061
6061
Rib material
6061
Bushing material
S45C
Pulley surface treatment
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
Rib surface treatment
W : Natural anodizing
Bushing surface treatment
-
Teeth number
32
32
Wheel shape
E
E
E(ST bushing)
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
F(SH bushing)
0
0
PD
81.49
81.49
mm
OD
80.12
80.12
mm
F
87
87
mm
E
67
67
mm
Reviting Rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
Rib cutting
None
FC : Rib cutting
None
FC : Rib cutting
FC
0.00
0.00
mm
D
37.000
37.000
mm
(L)
13.000
13.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성