LE-AW32P5MK100-E-10
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Without key type
High torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/without_key_type/high_torque/p5mk_asmtab.prj},{NB=LE-AW32P5MK100-E-10},{BW=P5MK100},{PM=6061},{PST=W},{TN=32},{WS=E},{E=10},{F=0},{PD=50.93},{OD=49.79},{FF=55},{EE=40},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{PPATH=p5mk/assemblies/p5mk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
P5MK - Keyless High Torque Timing Pulley
Bill of material
LE-AW32P5MK100-E-10
Belt width
P5MK100 : Belt width 10mm
P5MK150 : Belt width 15mm
P5MK100 : Belt width 10mm
P5MK150 : Belt width 15mm
W
21
mm
Type
AW
Pulley material
6061
S45C
6061
S45C
Rib material
6061
Bushing material
S45C
Pulley surface treatment
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
Rib surface treatment
W : Natural anodizing
Bushing surface treatment
-
Teeth number
32
32
Wheel shape
E
E
E(ST bushing)
10
11
12
14
15
16
17
10
11
12
14
15
16
17
F(SH bushing)
0
0
PD
50.93
50.93
mm
OD
49.79
49.79
mm
F
55
55
mm
E
40
40
mm
Reviting Rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
Rib cutting
None
FC : Rib cutting
None
FC : Rib cutting
D
30.000
30.000
mm
(L)
10.500
10.500
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성