LE-AW28T10M150-E-16
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Without key type
Heavy duty transimission
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/without_key_type/heavy_duty_transimission/t10m_asmtab.prj},{NB=LE-AW28T10M150-E-16},{BW=T10M150},{PM=6061},{PST=W},{TN=28},{WS=E},{E=16},{F=0},{PD=89.13},{OD=87.25},{FF=95},{EE=75},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{PPATH=t10m/assemblies/t10m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
T10M - Keyless Timing Pulley dummy
Bill of material
LE-AW28T10M150-E-16
Belt width
T10M150 : Belt width 15mm
T10M200 : Belt width 20mm
T10M250 : Belt width 25mm
T10M300 : Belt width 30mm
T10M400 : Belt width 40mm
T10M500 : Belt width 50mm
T10M150 : Belt width 15mm
T10M200 : Belt width 20mm
T10M250 : Belt width 25mm
T10M300 : Belt width 30mm
T10M400 : Belt width 40mm
T10M500 : Belt width 50mm
A
17
mm
W
22
mm
Y
0.0
mm
Pulley material
6061
S45C
6061
S45C
Rib material
6061
Bushing material
S45C
Pulley surface treatment
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
Rib surface treatment
W : Natural anodizing
Bushing surface treatment
-
Teeth number
28
28
Wheel shape
E
E
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
0
0
mm
PD
89.13
89.13
mm
OD
87.25
87.25
mm
F
95
95
mm
E
75
75
mm
Reviting Rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
Rib cutting
None
FC : Rib cutting
None
FC : Rib cutting
FC
0.00
0.00
mm
Allowable maximum torque
83.3
83.3
N*m
D1
33.0
33.0
mm
(L)
6.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성