LE-AW28T10K150-E-16
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Without key type
Heavy duty transimission
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/without_key_type/heavy_duty_transimission/t10k_asmtab.prj},{NB=LE-AW28T10K150-E-16},{BW=T10K150},{PM=6061},{PST=W},{TN=28},{WS=E},{E=16},{F=0},{PD=89.13},{OD=87.25},{FF=95},{EE=75},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{PPATH=t10k/assemblies/t10k_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
T10K - Keyless Timing Pulley(Heavy Load)
Bill of material
LE-AW28T10K150-E-16
Belt width
T10K150 : Belt width 15mm
T10K200 : Belt width 200mm
T10K250 : Belt width 25mm
T10K300 : Belt width 30mm
T10K400 : Belt width 40mm
T10K500 : Belt width 40mm
T10K150 : Belt width 15mm
T10K200 : Belt width 200mm
T10K250 : Belt width 25mm
T10K300 : Belt width 30mm
T10K400 : Belt width 40mm
T10K500 : Belt width 40mm
A
17
mm
W
22
mm
Type
AW
Pulley material
6061
S45C
6061
S45C
Rib material
6061
Bushing material
S45C
Pulley surface treatment
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
N : Nickle plating
W : Natural anodizing
H : Hard anodizing
N : Nickle plating
RST
W : Natural anodizing
Bushing surface treatment
-
Teeth number
28
28
Wheel shape
E
E
E(ST bushing)
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
F(SH bushing)
0
0
PD
89.13
89.13
mm
OD
87.25
87.25
mm
E
75
75
mm
Reviting Rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
None : No change
NF : No Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
Rib cutting
None
FC : Rib cutting
None
FC : Rib cutting
FC
0.00
0.00
mm
D
37.000
37.000
mm
(L)
13.000
13.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성