LE-CTST-22
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Without key type
Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/without_key_type/bushing/ctst.prj},{NB=LE-CTST-22},{MODEL=CTST},{SA=22},{BN=4},{BS=M5x20},{BS1=5},{DK=8.500},{S=4.000},{BS2=20},{RTT=M5x2},{RTT1=5},{MT=186},{AAL=8.74},{BTT=8.30},{D=48.0},{D1=38.0},{D2=24.6},{LD1=5.5},{L=23.0},{R=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
CTST - Bushing
Bill of material
LE-CTST-22
Model
CTST
Shaft aperture
22
22
Bolt number
4
4
Bolt size
M5x20
M5x20
Removing threaded hole
M5x2
M5x2
Max Torque
186
186
N*m
Allowable axial load
8.74
8.74
KN
Bolt tightening torque
8.30
8.30
N*m
D
48.0
48.0
mm
D1
38.0
38.0
mm
D2
24.6
24.6
mm
LD1
5.5
5.5
mm
L
23.0
23.0
mm
R
7
7
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성