LE-CTSH-17
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Without key type
Bushing
Powered by
CADモデル選択
{langle/timing_pulleys/without_key_type/bushing/ctsh.prj},{NB=LE-CTSH-17},{MODEL=CTSH},{SA=17},{BN=4},{BS=M4x18},{DK=7.000},{S=3.000},{BS1=4},{BS2=18},{RTT=M4x2},{RTT1=4},{MT=45.0},{AAL=5.23},{BTT=3.90},{D=39.0},{D1=29.0},{D2=20.65},{LD1=4.5},{L=17.0},{R=5}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 19
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
CTSH - Bushing
Bill of material
LE-CTSH-17
Model
CTSH
Shaft aperture
17
17
Bolt number
4
4
Bolt size
M4x18
M4x18
Removing threaded hole
M4x2
M4x2
Max Torque
45.0
45.0
N*m
Allowable axial load
5.23
5.23
KN
Bolt tightening torque
3.90
3.90
N*m
D
39.0
39.0
mm
D1
29.0
29.0
mm
D2
20.65
20.65
mm
LD1
4.5
4.5
mm
L
17.0
17.0
mm
R
5
5
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成