LE-CTMLM-24
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Without key type
Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/without_key_type/bushing/ctmlm_asmtab.prj},{NB=LE-CTMLM-24},{MODEL=CTMLM},{MATERIAL=S45C},{ST=-},{SODT=h7 (g6)},{SODR=Ra1.6 以下},{WHIDT=H7},{WHIDR=Ra3.2 以下},{D=24},{DD=42},{D1=34.8},{D2=46.0},{L=25.1},{L1=3},{L2=1.8},{L3=16.3},{BS=M5x18},{BN=8},{MT=320},{AAL=26.0},{BTT=8.8},{M=5},{ML=18},{DK=8.5},{K=5},{T=2.5},{S=4.0},{E=4.58},{L4=4.8},{D3=1.0},{PPATH=ctmlm/assemblies/ctmlm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
CTMLM - Bushing
Bill of material
LE-CTMLM-24
Model
CTMLM
Material
S45C
Surface treatment
-
Shaft outer diameter tolerance
h7 (g6)
Shaft outer diameter roughness
Ra1.6 以下
Wheel hole inner diameter tolerance
H7
Wheel hole inner diameter roughness
Ra3.2 以下
d
24
24
mm
D
42
42
mm
D1
34.8
34.8
mm
D2
46.0
46.0
mm
L
25.1
25.1
mm
L1
3
3
L2
1.8
1.8
L3
16.3
16.3
Bolt size
M5x18
M5x18
Bolt number
8
8
Max Torque
320
320
N*m
Allowable axial load
26.0
26.0
KN
Bolt tightening torque
8.8
8.8
N*m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성