LE-AW32-S3MC060-6
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Clamping type
High torque
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/clamping_type/high_torque/s3mc.prj},{NB=LE-AW32-S3MC060-6},{TN=32},{TYPE=AW},{BW=S3MC060},{PM=6061},{RM=6061},{ST=Natural anodizing},{D=6},{PD=30.56},{OD=29.80},{DD=20},{F=35},{E=25},{L=9.0},{M=2},{TT=0.4},{MCL=3.250},{MCH=7.000},{CBL=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
S3MC - Clamping High Torque Timing Pulley
Bill of material
LE-AW32-S3MC060-6
Teeth number
32
32
Type
AW
Belt width
S3MC060
S3MC100
S3MC060
S3MC100
A
7
mm
W
11
mm
Pulley material
6061
Rib material
6061
Surface treatment
Natural anodizing
d
6
8
6
8
mm
PD
30.56
30.56
mm
OD
29.80
29.80
mm
D
20
20
mm
F
35
35
mm
E
25
25
mm
L
9.0
9.0
mm
M
2
2
mm
Tightening torque
0.4
0.4
N*m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성