??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-6060-120° - Aluminium Profile Assist Series
Bill of material
LE-6060-120JD-S-OO-50
Order Number
LE-6060-120°-S-OO-50
Code
LE-6060-120°
Material
Aluminium 6063-T5
Colour
Surface
Section moment of inertia Ix
24.02 cm^4
Section moment of inertia Iy
56.02 cm^4
Weight
2.457 kg/m
Length
mm
값 입력 LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드