??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-5050-90° - Aluminium Profile Assist Series
Bill of material
LE-5050-90JD-S-OO-50
Order Number
LE-5050-90°-S-OO-50
Code
LE-5050-90°
Material
Aluminium 6063-T5
Colour
Surface
Section moment of inertia Ix
16.45 cm^4
Section moment of inertia Iy
16.78 cm^4
Weight
2.259 kg/m
Length
mm
Entrez la valeur pour LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés