??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
LE-8-80120 - 铝型材 80 系列
明细表
LE-8-80120-S-OO-50
订购码
LE-8-80120-S-OO-50
型号
LE-8-80120
材质
铝 6063-T5
颜色
表面处理
截面惯性矩 Ix
217.54 cm^4
截面惯性矩 Iy
467.05 cm^4
重量
7.83 kg/m
长度
mm
输入参数值: LENGTH
长度
mm
cm
inch
ft
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型