??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
LE-8-GB2040C - 铝型材 20 系列
明细表
LE-8-GB2040C-S-OO-50
Order Number
LE-8-GB2040C-S-OO-50
型号
LE-8-GB2040C
材质
铝 6063-T5
颜色
表面处理
截面惯性矩 Ix
1193.73 cm^4
截面惯性矩 Iy
416.24 cm^4
重量
0.9315 kg/m
长度
mm
输入参数值: LENGTH
长度
mm
cm
inch
ft
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型