LE-6-2020B-S-OO-50
Aluminium Profiles - Langle
Aluminium Profiles
20 Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/aluminium_profiles/20_series/le-6-2020b.prj},{NB=LE-6-2020B-S-OO-50},{CODE=LE-6-2020B},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{COLOUR=-S},{SURFACE=-OO},{JMGXJIX=0.79},{JMGXJIY=0.87},{WEIGHT=0.567},{LENGTH=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-6-2020B - Aluminium Profile 20 Series
Bill of material
LE-6-2020B-S-OO-50
Order Number
LE-6-2020B-S-OO-50
Code
LE-6-2020B
Material
Aluminium 6063-T5
Colour
Silver
Black
Silver
Black
Surface
OO:Ordinary oxidation
SO:Sandblasting oxidation
SE:Sandblasting electrophoresis
OO:Ordinary oxidation
SO:Sandblasting oxidation
SE:Sandblasting electrophoresis
Section moment of inertia Ix
0.79
cm^4
Section moment of inertia Iy
0.87
cm^4
Weight
0.567
kg/m
Length
mm
값 입력 LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
확인
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성