LE-KJ-30-8-G
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
Interior Connector Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/interior_connector/spring_fastener.prj},{NB=LE-KJ-30-8-G},{CODE=LE-KJ},{MATERIAL=-G},{A=23.0},{B=15.5},{C=8},{D1=8.2},{E=1.5},{WEIGHT=0.006},{COM=30-8},{CONNECTION=LE-BY-M8*20lpcs}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Spring Fastener - Interior Connector Series
Bill of material
LE-KJ-30-8-G
Order Number
LE-KJ-30-8-G
LE-KJ-30-8-G
Code
LE-KJ
Material
Galvanized or Nickel Steel
Galvanized or Nickel Steel
A
23.0
23.0
mm
B
15.5
15.5
mm
C
8
8
mm
D
Φ8.2
Φ8.2
mm
E
1.5
1.5
mm
Weight
0.006
0.006
kg
Connection No
LE-BY-M8*20lpcs
LE-BY-M8*20lpcs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성