LE-PJL-75RC-TPU
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
Foot Supports Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/foot_supports/flat_caster.prj},{NB=LE-PJL-75RC-TPU},{CODE=LE-PJL-75RC},{BRACKETMATERIAL=Chrome Steel},{WHEELMATERIAL=-TPU},{A=94},{B=65},{C=8.5},{D=75},{E=45},{F=103},{G1=75},{WEIGHT=0.768},{INCH=3 inch universal brake},{MAXIMUM=90},{Z=75RC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Flat Caster - Foot Supports Series
Bill of material
LE-PJL-75RC-TPU
Order Number
LE-PJL-75RC-TPU
LE-PJL-75RC-TPU
Wheel Bracket Material
Chrome Steel
Wheel Material
Polyurethane
Nylon
Polyurethane
Nylon
A
94
94
mm
B
65
65
mm
C
8.5
mm
D
75
75
mm
E
45
45
mm
F
103
103
mm
G
Φ75
Φ75
mm
Weight
0.768
0.768
kg
Inch
3 inch universal brake
3 inch universal brake
mm
Maximum load capacity
90
90
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성